Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 nga 5 yje4.9(8 vlerësime)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenordpeis_lisboa
    • Familja e produkteveFireplaces
    • Grupi i produkteveLisboa
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1630
    • Gjerësia (mm)413
    • Thellësia (mm)452
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)121
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Itali
    Norvegji
    Portugali
    Spanjë
    Suedi