Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 nga 5 yje4.2(15 vlerësime)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikenordpeis_monaco_high_fireplace
    • Familja e produkteveFire places
    • Grupi i produkteveMonaco
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1850
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)508
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)388
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Itali
    Norvegji
    Portugali
    Spanjë
    Suedi