Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 72 Gas Fireplace

    Extra-Large Modern Gas Fireplace

    The Regency City Series New York View linear gas fireplaces feature a seamless clear view of the fire with the ability to be integrated into any décor style.

    CV72E Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Specifikim
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr46,50045,500
      Turn Down BTU32,00036,000
      Efficiency63.06%63.83%
      EnerGuide Rating51.81%60.61%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Room SizeExtra Large
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Width of Opening
      Width (front)72 in.
      Height15 in.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenew-york-view-72-gas-fireplace
    • Familja e produkteveFireplaces
    • Grupi i produkteveSingle-Sided Gas Fireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-03
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Emrin UNSPSCSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika