StarStrip
Të arkivuara

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

Specifikime teknike
  • Referencë unikeStarStrip
  • Familja e produkteveStar Series Lighting
  • Grupi i produkteveStarStrip
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Drita lineare
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting