Micro Flat
Të arkivuara

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Specifikime teknike
  • Referencë unikemicro-flat
  • Familja e produkteveMicro Series Lighting
  • Grupi i produkteveMicro Flat
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-09-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExtruded Aluminum
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Drita lineare
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures