STIEBEL ELTRON Boilers Storage Water Heaters EVS 100

STIEBEL ELTRON Boilers Storage Water Heaters EVS 100

STIEBEL ELTRON Boilers Storage Water Heaters EVS 100
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSTIEBEL_ELTRON_Boilers_Storage_Water_Heaters_EVS_100
  • Familja e produkteveBoilers
  • Grupi i produkteveStorage Water Heaters
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)880
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)485
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam