Denali D-Type Watertube Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Features

  • Capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Gas outlet configuration: left or right side
  • Available as a Modular Boiler System
Specifikime teknike
  • Referencë unikedenali-d-type-watertube-boiler
  • Familja e produkteveBoilers
  • Grupi i produkteveWatertube Boilers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-10-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • IFC classificationBojler
  • Kodi ETIMEG015210
  • Emri ETIMBoilers and heaters
  • Emrin UNSPSCBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 21
  • OmniClass TitleWater Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika