เผยแพร่สินค้าของคุณ
3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
3M Fire Protection Products

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
9" steel, 8" cast iron, 4" copper tube, 4" copper pipe. Max diam of opening 14" except for max 7" in hollow core. Optional max 14" Schedule 10 steel sleeve. Max 2" glass fiber insulation. Concentric or eccentric installation. Min 1/2" to max 1" annular. Mineral wool required. 1-1/2 & 2 hour F Rating.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3m-caj5210
  • Product familyFire Resistant Joint Sealants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3M™ Fire Barrier Sealants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ