เผยแพร่สินค้าของคุณ
3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
3M Fire Protection Products

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
Max 26 in. x 40 in. steel duct.U400 or V400 Series wall. Max opening 1617 sq. in. with max dimension 42 in. Concentric or eccentric installation. Min 1/2 in. to max 2 in. annular. 2 hour F. 0 hour T. Retaining angles required. Caulk only system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3m-wl7169
  • Product familyFire Resistant Joint Sealants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3M™ Fire Barrier Sealants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ