เผยแพร่สินค้าของคุณ
Addison 2-drawer 600mm
Addison 2-drawer 600mm
Addison 2-drawer 600mm
Addison 2-drawer 600mm
    ABI Interiors

    Addison 2-drawer 600mm

    Characterised by its smart double drawer configuration, our Addison is a wall mounted bathroom vanity with a sharp slimline design. It has integrated cut-outs for plumbing services and for easy installation. It is constructed from high density moisture resistant particle board for durability assurance and comes with the convenience of ultra-soft closing drawers.

    Our custom-built vanity option means you can select specific vanity tops, sides and drawer finishes to align with your personal preference. For example, you can choose between glacier white composite or Carrara marble composite tops. For sides and drawer fronts select between white 2PAC, white ash oak, pure oak, walnut, white shaker or white VJ.

    The Addison is available as a compact double drawer vanity, elongated double drawer vanity, four drawer vanity, elongated double four drawer or six drawer vanity to suit a variety of powder rooms, bathrooms or shared bathroom spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.addison-2-drawer-600mm
    • Product familyVanities
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Addison
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)