เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    The Elysian Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable 304 stainless steel, this single-function mixer accommodates a single outlet that can be used for a handheld shower, shower head, or spout.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-thermostatic-shower-mixer
    • Product familyTapware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)142
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-27 31 29 15
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Mixing Valves
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (10)