เผยแพร่สินค้าของคุณ
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
Finley Shower Rail Set
    ABI Interiors

    Finley Shower Rail Set

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

    With a beautifully streamlined and minimalist design that conveniently integrates the shower diverter, the Finley Shower Set easily enriches bathroom spaces. Eliminating the need for additional wall instalments, while remaining reassuringly functional, the Finley’s all-in-one design will bring elegant sophistication into your bathroom.

    With a simple turn of the diverter handle, you can effortlessly switch from the evenly distributed rain shower head to the convenience of a hand held shower. A complete shower set that is all about design innovation, the Finley stands head and shoulders apart from convention to provide a superior showering experience.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.finley-shower-rail-set
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)