เผยแพร่สินค้าของคุณ
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
    ABI Interiors

    Marli Bottle Trap Round

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marli-bottle-trap-round
    • Product familyWastes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marli
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)228
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)132
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationWaste Terminal
    • Uniclass 2015 CodeCo_50_20_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater collection networks
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)