เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function
    ABI Interiors

    Milani Thermostatic Shower Mixer - Double Function

    The Milani Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable solid brass, this double function mixer can accommodate two outlets that can be used with both a handheld shower and a shower head or bath spout. It is also available as a single function mixer if only one outlet is required.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.milani-thermostatic-shower-mixer-double-function
    • Product familyThermostatic Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milani
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)156
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)