เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
    ABI Interiors

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Immerse yourself in our Scala Acrylic Freestanding Bath in matte white. This bath is constructed from chemically derived, moulded matte lucite acrylic for assured strength and durability. The compound structure of the lucite acrylic offers higher UV and chemical resistance, as well as increased stain resistance and thermal insulation.

    The Scala Acrylic Freestanding Bath has a considerable 1510mm oval-shaped structure with a sleek overflow feature, providing an indulging soak of blissful serenity. This bath’s natural curves and traditional cocoon-like form will surely provide a stately centrepiece in your bathroom scheme.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.scala-acrylic-freestanding-bath-1510mm
    • Product familyBaths
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scala
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)