เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
Silo Wall-Mounted Basin
    ABI Interiors

    Silo Wall-Mounted Basin

    With its sleek, slimline design, the Silo Wall-Mounted Basin brings contemporary style and practical functionality to even the smallest spaces. 

    The Silo Wall-Mounted Basin was constructed using highly durable 304 stainless steel and is protected in our exclusive ABI HeatShield PVD electro colouring system for a more corrosion-resistant finish. This basin is available in brushed brass, brushed copper, brushed gunmetal, and stainless steel and will create a modern, sophisticated statement piece for your intricate residential or commercial space.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.silo-wall-mounted-basin
    • Product familyWall Mount Basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)