เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
Sola Single Towel Rail
    ABI Interiors

    Sola Single Towel Rail

    Enhance any space with our Sola Single Towel Rail. Crafted from durable 316 stainless steel, this sleek towel rail is designed to withstand the elements, making it perfect for indoor, outdoor, or commercial use. Its modern design adds a touch of sophistication while delivering lasting performance.

    As part of our Antique collection, this rail is meticulously crafted using a distinctive 3-step process that combines ceramic artistry, vibrational techniques, and PVD innovation. The result is a finish that exudes aged, artisanal charm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sola-single-towel-rail
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)31
    • กว้าง (มิลลิเมตร)740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)