เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
    ABI Interiors

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Shower storage doesn’t have to be boring. Showcase your pampering products the way they deserve with the Vaada Extended Shower Shelf.

    Simple, yet sophisticated, the Vaada Extended Shower Shelf is hand-welded and made of highly durable 304 stainless steel to ensure maximum support for those heavier soap dispensers and extravagant shampoo collections.

    This shower shelf is also a popular choice for those wanting extra storage in high-humidity spaces such as kitchens and laundries.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vaada
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)440
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (10)