เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW
JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    JL Industries | Fire Rated Access Panel Drywall FDW

    The paintable fire-rated FDW for walls or ceilings provides a hidden frame with wallboard bead that can be covered by taping compound to achieve a smooth wall appearance up to the frame of the door.
    สเปคสินค้า
    • Frame: 16 gauge with 1” drywall bead that can be taped for a smooth appearance.

      Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

      Finish:  White powder coat paint. NEW

      Latch: Universal turn ring and key lock (U).

      Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

      Fire-Rating of FDW & FDP:

      UL Certified and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

      Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

      Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

      Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

      Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-AP-Fire-Rated-CF-Wallboard-FDW
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-Rated Access Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels