เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    The AT Series are gasketed access panels, ideal for laboratories, pressurized rooms, climate-controlled rooms, dusty or high-moisture environments. The frame and door are specially designed to form a tight seal reducing air infiltration.


    สเปคสินค้า
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-AP-AT
    • Product familyAccess Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Rated Access Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels