เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

The Panorama Series is set apart by it's frameless acrylic door in clear or textured acrylic. Textured models available in three background colors with choice of lettering. This model features an aluminum trim.
Extinguisher sold separately.
สเปคสินค้า
  • Door and Trim Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.


    Trim Style and Depth:
    1 3/4" Face trim on frame is clear anodized aluminum.
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
    Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

    Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder coat finish. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles:
    C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
    C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
    P - Textured Opaque Door with Lettering
    Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-FE-Panorama-AL
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
  • OmniClass Number23-29 25 11 11
  • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
  • CSI UniFormat II CodeD4030
  • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties