เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    The Crownline Steel Fire Department Valve Cabinet with a durable powder coated finish provides 11 door styles and several trim styles. For housing Fire Department Valves, or combinations of Fire Department Valves with Extinguisher.
    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless. 
       Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.
       1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  
      Door Styles:  See style options on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass
      Knockouts: See submittal or catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-HV-Crownline-S-8000
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve and Hose Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION