เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Stainless

    The Crownline  Fire Hose & Fire Department Valve Cabinet comes in 304 stainless steel with 11 door styles to house Fire Department Valves, or combinations of Fire Department Valves with Extinguisher.

    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction: #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.  Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.  1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: 11 door styles, option viewable on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-HV-Crownline-SS-8000
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve and Hose Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ