เผยแพร่สินค้าของคุณ
Advantage Deck Tiles
Advantage Lumber

Advantage Deck Tiles

Inexpensive and easy-to-install. But those are not the only reasons why you want to buy them. Customers who remodel their old patio, balcony, or roof with Advantage Deck Tiles® do so because they want a genuinely beautiful outdoor living space that lasts. While settling for painting over their existing surface is always an option, they want something better, more natural.


สเปคสินค้า
  • Transform your patio, rooftop, or balcony with these premium teak deck tiles from Advantage Lumber—modular, hardwood deck tiles, crafted for easy installation and designed to deliver luxury exterior flooring with minimal maintenance. Made from naturally durable teak, these tiles offer outstanding weather-resistance, rot-resistance, and rich color variation in warm golden-brown tones. The interlocking tile system allows fast, tool-free placement over slabs or balconies, making them ideal for DIY outdoor living projects. With features like a fastener-free surface, excellent slip resistance, and minimal movement, these tiles combine aesthetic appeal with high-performance hardwood decking specifications. Built for commercial applications like rooftops and luxury dwellings, these teak deck tiles bring durable, maintenance-friendly, and visually striking exterior wood flooring to your project.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.deck-tiles
  • Product familyWood Decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck Tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา