เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-compslab-mt60
    • Product familyProfiled Sheet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composite Slab
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)820
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
    • IFC classificationSlab
    • UNSPSC nameSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Metal Decking
    • OmniClass Number23-13 35 23 11 13
    • OmniClass TitleMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (21)