เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mahogany (Red Balau) Decking
Advantage Lumber

Mahogany (Red Balau) Decking

Mahogany is a very dense, very hard wood. Use of some specialized or higher grade tools may be necessary for good results. This page will give you an overview of handling and building suggestions that will help you achieve excellent results when building your Mahogany deck.

สเปคสินค้า
  • Discover the exceptional performance and timeless beauty of Advantage Lumber’s exotic mahogany and tropical hardwood decking, featuring premium species such as Red Balau (mahogany), Brazilian Redwood (Massaranduba), Garapa, and Tigerwood. These outdoor lumber options deliver superior rot resistance, high density, and a natural durability that stands up to the elements. Each board exhibits rich color variation, from deep red-brown to golden hues, with distinctive grain patterns and striping. Ideal for high-end decking, siding, and outdoor trim, this wood provides long-lasting weather stability, termite resistance, and a sophisticated, warm aesthetic for luxury exteriors.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.red-balau-decking
  • Product familyWood Decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Red Balau
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง