เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling light FOLD
AJ Products
Archived

Ceiling light FOLD

  • Modern design
  • Made of metal
  • Cast fittings

    A unique, high-quality pendant lamp with a modern design.Pendant lamp FOLD is a unique light fitting in a modern style. Punched details and cast fittings make it a stylish interior detail that looks great over a breakout area or even over a conference table.

    The high quality ceiling light is made of metal that allows the light to cast a comfortable and pleasant glow.

    The lamp is designed for fitting on a ceiling hook and has a cable length of 2 m.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections.
    Plug can be purchased separately.
สเปคสินค้า
    • Height:368 mm
    • Width:333 mm
    • Max. wattage:40 W
    • Cord length:2000 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:3.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling-light-FOLD
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)368
  • กว้าง (มิลลิเมตร)333
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG000028
  • ชื่อ ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (86)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (116)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)