เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
PRINT SOUND ABSORBING PICTURE
    Akustikmiljö
    Archived

    PRINT SOUND ABSORBING PICTURE

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(14 รีวิว)
    PRINT is a sound absorbent where only your own fantasy sets the limits. Pick your own photo and create a picture, or several pictures, in order to complete image themes for the whole room. If you have no motif of your own, we can help you with photographs/ illustrations to catch the sensation you are seeking.
    สเปคสินค้า
    • All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption. • 600x600x50 mm • 1200x600x50 mm • 1200x900x50 mm • 1200x1200x50 mm • 1600x1200x50 mm • 2400x1200x50 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PRINT-SOUND-ABSORBING-PICTURE
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)