เผยแพร่สินค้าของคุณ
AG 638
ALDES
Archived

AG 638

AG 638 is an Aldes small reinforced outdoor terminal for commercial buildings. It enables fresh air intake and stale air discharge. This product can be installed directly in brickwork or with a dedicated mounting frame. Aldes proposes this product in Autodesk Revit® format along with DWG and DXF formats, compatible with many CAD systems. Our BIM models have been designed to meet the important functional and volumetric requirements of BIM projects (LOD350). Links to product sheets are included with these objects. Details for the installation must be taken with the installation manual, which takes priority, available from the Aldes website or provided by the referring commercial representative.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AG_638
  • Product familyAir diffusion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor grilles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation