เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOSLIM-72
    • Product familyCasement system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALUMINUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast Aluminum
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window