เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PLANET-72
    • Product familyCasement system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALUMINUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast Aluminum
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window