เผยแพร่สินค้าของคุณ
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
Opus WC Mini Smart
    Alterna

    Opus WC Mini Smart

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Opus wall-hung WC bowls are made of porcelain. Fits all WC fixtures with installation dimensions c/c 180 mm. Wall mounts included. The inside of the bowl is treated with Easy Clean, which makes it easy to keep clean. The Smart model has no flush edge for increased hygiene and easier cleaning. Feel free to complete with matching Alterna Opus WC seat (not included). Manufactured according to EN 997. Available in three models with custom seating options: Opus Maxi Classic Opus Maxi Smart Opus Mini Smart
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OpusWC_Mini_smart
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-stolar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets