เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WC_sc1
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-stolar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets