เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel

    This is a 12-volt DC Motor Box Fan and 75 Watt solar panel. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. This Fan is ideal for indoor and outdoor using, such as beside your bed, computer, table, desk, sofa, car, picnic, hiking, mountaineering, fishing, Camping and etc. Dimension of the fan is 20" x 20" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed any where in the room and connected with the solar panel.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Product Dimensions: 20 x 3 x 20 inches
      Item model number: SPF-20Inch
      Wattage: 80 watts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-20-Inch-Solar-Box-Fan-with-75-Watt-Solar-Panel
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Box Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)