เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    If you ever go in the attic in the summer time you will realize that the temperature in the attic could exceed 160 degrees. Heat that is trapped in the attic directly effects your air conditioning and your electric bills. Solution is simple. Solar attic fan! It provides free solar energy to keep your house cool and attic ventilated. Also save money on electric bill by reducing the need to run air conditioning! High quality crystalline solar panel. High volume fan best on the market. No need of electrician, no permit, no inspections. Mount the solar fan on the roof. It is 12 volt DC fan and moves Solar panel comes with manufacturer warranty of 25 years and generally produce power for 25 to 30 years. Instructions are included. Made in U.S.A.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Metal Construction
      Part Number: 20WSARV
      Item Weight: 17 pounds
      Product Dimensions: 26 x 26 x 10 inches
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 20 watts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-22-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attic Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)