เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 70-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    For any solar fan to perform well it will need power from solar panel. If the solar panel is low wattage the fan motor will not get enough power to run the fan. Amtrak solar provides 70-watt high quality crystalline solar panel. This fan could be installed on the roof. This is a 12 volt DC fan configured to work with the solar panel. It has high-efficiency fan blades for best performance. The fan turns on as soon as the sunlight hits the solar panel and runs all day. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. No need of electricians, no permits, no inspections. Wiring is quick and easy. The solar panel generally produces power for over 30 years. Solar panels come with 4 mounting brackets for the solar panel. Instructions to install the fan are included. Built in the U. S. A.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SAFRT70
      Item Weight: 17.6 pounds
      Product Dimensions: 33 x 25 x 6 inches
      Item model number:SAFRT70
      Power Source: Solar Powered
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 70 watts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-70-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attic Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)