เผยแพร่สินค้าของคุณ
CE2A
CE2A
CE2A
    ANJOS Ventilation

    CE2A

    Le capuchon de façade CE2A est réalisé en ABS ASA blanc ou sur demande, dans la même couleur que les entrées d’air ISOLA HY
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ANJ010006
    • Product familyAir Inlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Cover
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylate
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)