เผยแพร่สินค้าของคุณ
THERMOGAZ
ANJOS Ventilation

THERMOGAZ

Destinée à raccorder les chaudières gaz d’une puissance de 23 kW (*voir recommandations fabricant pour puissances supérieures) au réseau VMC, les bouches d’extraction cuisine THERMOGAZ assurent un débit permanent d’extraction autorégulé, un débit complémentaire commandé manuellement par l’usager et un débit asservi au fonctionnement de la chaudière. Plage de fonctionnement : 80 à 140 Pa
สเปคสินค้า
  • CSTB n° 713-950-0068 et CETIAT n° 95 80056
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ANJ010031
  • Product familyExtract vents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combustion Gas Ventilation System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)