เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

ARDEX AF 148 is a single component, dispersion based adhesive for laying LVT, PVC and VCT floorings in sheets, tiles, planks and carpet tiles on internal levelled subfloors.
สเปคสินค้า
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-AF-148
  • Product familyFlooring Adhesive
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์All Purpose Adhesive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-13 23 15
  • OmniClass TitleAdhesives
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป