เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    ARDEX AF 2365 is a universal adhesive, ideal for installing all types of vinyl floorcoverings, textiles, linoleum and rubber up to 2.5mm thick.  It offers excellent application properties and is protected from biodegradation.

    • Suitable for installing all main floorcovering types:
      • Luxury Vinyl Tiles and Planks
      • Textiles
      • Rubber up to 2.5mm
      • Linoleum
      • Vinyl Sheet
      • Cushioned Vinyl
      • High temperature resistance, suitable
      • for use over underfloor heating systems
      • Solvent free

    Unit Size Available: 6kg, 14kg

    Coverage: Up to 67m2

    สเปคสินค้า
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-af-2365
    • Product familyFlooring Adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal Adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย