เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    ARDEX AF 275 is designed specifically for adhering rubber sheet and tile floorcoverings up to 4mm thick in interior dry locations.  It has very good early and long term adhesive strength and is protected from biodegradation.

    • Fibre reinforced to offer the following benefits:
      • Maximum bond strength
      • Minimal lateral movement during installation
      • Eliminates adhesive squeeze between tile joins
      • Improved indentation resistance
      • Ready to receive rubber floorcoverings in as little as 5 minutes
      • Suitable for installing rubber up to 4mm thick
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Suitable for use with chairs fitted with castor wheels
      • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 47m2

    สเปคสินค้า
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-af-275
    • Product familyFlooring Adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubber Adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย