เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX ARDURAPID A 45 - Rapid Drying Internal Repair Mortar

    ARDEX ARDURAPID A 45 is a rapid drying and hardening, slump free mortar for internal repairs.

    • Receives finishes after 90 minutes regardless of thickness
    • Slump free – ideal for vertical and horizontal repairs
    • Ideal for the rapid repair of internal concrete, screeds, renders and concrete steps
    • Other applications include forming ramps, falls and coves, patching around fittings/pipework, and filling cracks and gaps 

    Unit Size Available: 11kg bags, 11kg buckets 

    Coverage: Approximately 7m²

    สเปคสินค้า
    • Bulk density of powder - approx. 1.4kg/litre Weight of fresh mortar - approx. 1.9kg/litre Initial Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 15 mins at 20°C Final Set (Vicat) DIN 1164 - approx. 60 mins at 20°C Compressive Strength (DIN 1164) - After 28 days 30.0 N/mm222
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ardex-ardurapid-a-45
    • Product familySubfloor Preparation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Patch
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย