เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

ARDEX FG 8 is a high elasticity tile / marble high elasticity antibacterial color tile jointing agent. It is excellent in elasticity, excellent in water resistance and antibacterial power, and is suitable for kitchens and bathrooms. It can be used for tiles or marbles with fine powder and weak surface strength.
สเปคสินค้า
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-FG-8
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile and Marble Grout
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย