เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass
ARDEX

ARDEX K 75 - Completely mixed coarse straightening mass

ARDEX K 75 is a low-voltage, light-floating coarse mortar for straightening and leveling subfloors before applying floor coverings. Suitable for raw concrete, concrete elements, cement and anhydrite coatings as well as old putty joints and for building drops against drains and the like.
สเปคสินค้า
  • Material consumption: Approx. 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 min. at 20ºC. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours at 20ºC. Compressive strength (DIN 1164): After 28 days approx. 27 N / mm². Bending tensile strength: After 28 days approx. 7 N / mm².
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-K-75
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Leveling Underlayment Screed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameCarpet or rug underlays
  • UNSPSC code30161719
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass TitlePortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction