เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30 Rapid is a one-component polyurethane primer and green slab sealer for use on internal and external porous and non-porous substrates. Being semi-penetrating allows you to consolidate and strengthen surfaces to a depth of 2mm, and increase the bond and performance of both polyurethane and MS based timber & vinyl adhesives.

Substrates:

  • Concrete
  • Green concrete
  • Floor levelling compounds and smoothing cements
  • Fibre cement sheet
  • Fibre cement sheet underlay
  • Sheet timber
  • Plaster
  • Ceramic tiles
  • Terrazzo floors


ARDEX ENDURA

สเปคสินค้า
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ardex-pu-30
  • Product familySubfloor Preparation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One Component Primer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 11
  • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

ยุโรป โอเชียเนีย