เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
    ARDEX

    ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry

    ARDEX S 7 PLUS creates a waterproof coating that ensures swimming pools are watertight and free from leaks.

    • Use to waterproof swimming pools prior to fixing ceramic tiles
    • Resists water pressures up to 5 Bar
    • Tiles can be fixed to the second coat after just 4 hours
    • Easy to use, just add water and apply by trowel for a smooth finish
    • Fibre reinforced for increased strength and flexibility
    • Excellent slump resistance
    • Suitable for wall and floor applications
    • Suitable for internal and external areas, including swimming pools

    Colours Available: Grey

    Unit Size Available: 15kg

    สเปคสินค้า
    • Suitable for External Use or Wet AreasYes, including swimming pools

      Pot Life60 minutes

      Fix Tiles After8 hours

      CoverageApproximately 6.25m2 with 2 coats applied per 15kg bag

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ardex-s-7-plus
    • Product familyTile & Stone Installation System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproofing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131703
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย