เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
สเปคสินค้า
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ARDEX-X-13
  • Product familyTile & Stone Installation System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Strength Tile Adhesive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameStone or tile flooring
  • UNSPSC code30161706
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriptionResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Tile Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

พื้นที่การขาย

เอเชีย