เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL
Armitage Shanks

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
สเปคสินค้า
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1349
  • Product familyEdit L
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets