เผยแพร่สินค้าของคุณ
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU
Armitage Shanks

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
สเปคสินค้า
  • Wall mounted single lever basin mixer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A1351
  • Product familyEdit R
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)85
  • กว้าง (มิลลิเมตร)215
  • ความลึก (มิลลิเมตร)345
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks