เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS
    Armitage Shanks

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted no temperature mix with mains power
    สเปคสินค้า
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop, no temperature and with main power
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A7548
    • Product familySensorflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)157
    • ความลึก (มิลลิเมตร)335
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets